chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSG-4M-403-USB | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Aansluitkabel
PSG-4M-403-USB
Bestel-ID 3011337
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
met display
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Kabellengte (m)
0.91
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Type toebehoren
Aansluitkabel
Uitvoering behuizing
PVC
Weergave
4-cijferig 7-segmentsdisplay, draaibaar over 180°, met uitschakelfunctie
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
33,75 €
home
Turck-Shop
Others
PSG-4M-403-USB
Artikel totaal
33,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support