chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MQDC2S-1215 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Beeldverwerking Aansluitkabel
MQDC2S-1215
Bestel-ID 3011421
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
M12 x 1
Kabellengte (m)
4.57
Kabelmateriaal
PVC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Aansluitkabel
Uitvoering behuizing
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
198,75 €
home
Turck-Shop
Others
MQDC2S-1215
Artikel totaal
198,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support