chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18VN6AF300 W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met instelbare achtergrondonderdrukking
QS18VN6AF300 W/30'
Bestel-ID 3011446
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Bedrijfsmodus
Achtergrond verbergen, instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
640
Instelmogelijkheid
Mechanische schroef
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
186,02 €
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6AF300 W/30'
Artikel totaal
186,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support