chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
QS18VP6AFF40 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Diffuse sensor met instelbare voorgrondonderdrukking
QS18VP6AFF40
Bestel-ID 3012183
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Bedrijfsmodus
Voorgrond verbergen, instelbaar
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
630
Instelmogelijkheid
Mechanische schroef
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Others
QS18VP6AFF40
Artikel totaal
131,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
131,97 €