chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDWRM62X62W | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Ringlicht
LEDWRM62X62W
Bestel-ID 3012403
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
66,7 mm x 66,7 mm x 104,1 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
home
Turck-Shop
Others
LEDWRM62X62W
Artikel totaal
567,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
567,84 €