chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MAR2416PX485Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EZ-Array lichtgordijn met meetfunctie Ontvanger
MAR2416PX485Q
Bestel-ID 3012476
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
38,1 mm x 38,1 mm x 689 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus erkend
Communicatieprotocol
RS485
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
600
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
16500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Optische resolutie (mm)
9.5
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
MAR2416PX485Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 363,75 €
Artikel totaal
1 363,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support