chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
VSMQAN6CV20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Convergent mode sensor
VSMQAN6CV20
Bestel-ID 3013382
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
7 mm x 5 mm x 40 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
20
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
VSMQAN6CV20
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
325,18 €
Artikel totaal
325,18 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support