chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SP250GYPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje signalisatielicht
SP250GYPQ
Bestel-ID 3013476
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
192,8 mm x 87,6 mm x 109,6 mm
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Geel, Groen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
SP250GYPQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
300,00 €
Artikel totaal
300,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support