chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50WYQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TL50WYQ
Bestel-ID 3013729
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M12 x 1
Bouwvorm
Gladde behuizing
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Afmetingen
129,2 mm
Dimbaar
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Behuizingsoppervlak
Zwart
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
Wit, Geel
Aantal kleuren/segmenten
2
Functie
Signaalzuil
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 123,75
home
Turck-Shop
Others
TL50WYQ
Artikel totaal
€ 123,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support