chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SP150BPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Signal Lights
SP150BPQ
Bestel-ID 3014347
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
109,5 mm x 80,9 mm x 91,6 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtsoort
Blauw
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
163,75 €
home
Turck-Shop
Others
SP150BPQ
Artikel totaal
163,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support