chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
R58BPCRGB2Q | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Kleurmarkeringssensor
R58BPCRGB2Q
Bestel-ID 3015656
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Bedrijfsmodus
Contrastsensor
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Vasthouden/vertragen
Bouwvorm
Rechthoekig
Brandpuntsafstand (mm)
10
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Inspectiesensor
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
10
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
Weergave
8-segment
home
Turck-Shop
Others
R58BPCRGB2Q
Artikel totaal
441,73 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
441,73 €