chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDGA70XD5-PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Gebiedslicht
LEDGA70XD5-PQ
Bestel-ID 3016070
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Groen
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
home
Turck-Shop
Others
LEDGA70XD5-PQ
Artikel totaal
1 145,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 145,82 €