chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDWA70AD5-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Gebiedslicht
LEDWA70AD5-XQ
Bestel-ID 3016143
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
home
Turck-Shop
Others
LEDWA70AD5-XQ
Artikel totaal
1 352,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 352,00 €