chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDWR70XD5-XM | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Ringlicht
LEDWR70XD5-XM
Bestel-ID 3017288
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 38,7 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
home
Turck-Shop
Others
LEDWR70XD5-XM
Artikel totaal
986,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
986,96 €