chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80G2M6S-P2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Wireless system Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80G2M6S-P2
Bestel-ID 3017533
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402 - 2.483 GHz
Functie
Stertopologie
Ingangstype
PNP/0...10 V or 0...20 mA
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
PNP/0...10 V of 0...20 mA
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
747,32 €
Artikel totaal
747,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
DX80G2M6S-P2
Contacteer Support