chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50BLRA120Q | TURCK - Your Global Automation Partner
LED signal light Beacon
K50BLRA120Q
Bestel-ID 3017544
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
60 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Puck
Connectortype
1/2-20UNF-2B
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
AC
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50BLRA120Q
Artikel totaal
126,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
126,80 €