chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WL50SRL5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Ledspot In de metalen behuizing
WL50SRL5
Bestel-ID 3018755
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
51 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Puck
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitstralingshoek
5°
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Others
WL50SRL5
Artikel totaal
234,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
234,63 €