chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80DR9M-H5C | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wireless system Transmission of serial data in tree topology
DX80DR9M-H5C
Bestel-ID 3018781
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80,1 mm x 103,3 mm x 41,3 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX, CE, CSA
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402 - 2.483 GHz
Functie
Boomtopologie
Ingangstype
NPN/PNP, 0…20 mA
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgang
NMOS
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
DX80DR9M-H5C
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
748,51 €
Artikel totaal
748,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support