chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50LGXASXPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje LED-lamp met toonsignaal
K50LGXASXPQ
Bestel-ID 3019106
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
73 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen
Luidsterkte (dB)
65 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50LGXASXPQ
Artikel totaal
178,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
178,50 €
Contacteer Support