chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50BCLS1XGXP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje rond licht
K50BCLS1XGXP
Bestel-ID 3019791
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
49 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Puck
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Groen knipperend
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
K50BCLS1XGXP
Artikel totaal
159,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
159,98 €