chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDUV395R70XD5-PM | TURCK - Your Global Automation Partner
Image processing Ring Light
LEDUV395R70XD5-PM
Bestel-ID 3019881
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 63 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signalisatielamp
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
UV
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395R70XD5-PM
Artikel totaal
1 208,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
1 208,35 €