chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80DR2M-H3E-NB | TURCK - Your Global Automation Partner
Wireless system Transmission of serial data in tree topology
DX80DR2M-H3E-NB
Bestel-ID 3019953
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX, CE, CSA
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402 - 2.483 GHz
Functie
Boomtopologie
Ingangstype
NPN of PNP/thermo-element/thermistor
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3200000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgang
NMOS
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-H3E-NB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
762,79 €
Artikel totaal
762,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support