chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IT26SM900 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glaslichtgeleider
IT26SM900
Bestel-ID 3020029
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
1828 mm
Functie
zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
480
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
251,25 €
home
Turck-Shop
Others
IT26SM900
Artikel totaal
251,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support