chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q20PLPQ7-20825 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter
Q20PLPQ7-20825
Bestel-ID 3020825
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
20 mm x 12 mm x 42 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
655
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
4000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
146,26 €
home
Turck-Shop
Others
Q20PLPQ7-20825
Artikel totaal
146,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support