chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18LGYXPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje rond licht
S18LGYXPQ
Bestel-ID 3021273
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
35,7 mm x 35,7 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 23,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Geel, Groen
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
S18LGYXPQ
Artikel totaal
45,03 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
45,03 €