chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IT13SM8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber single conductors
IT13SM8
Bestel-ID 3022705
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
914 mm
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
home
Turck-Shop
Others
IT13SM8
Artikel totaal
110,21 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
110,21 €