chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IT26SM8M600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber single conductors
IT26SM8M600
Bestel-ID 3024524
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
1828 mm
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
315
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
home
Turck-Shop
Others
IT26SM8M600
Artikel totaal
191,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
191,97 €