chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Glass fiber single conductors
IAT26SMTAM900
Bestel-ID 3024550
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
713,75 €
Artikel totaal
713,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Others
IAT26SMTAM900
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
1828 mm
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
480
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider