chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BT23PM6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber bifurcated fiber
BT23PM6
Bestel-ID 3024735
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
914 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Functie
Sensor diffuse modus
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Uitvoering behuizing
PVC
home
Turck-Shop
Others
BT23PM6
Artikel totaal
144,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
144,57 €