chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDUV395A70SSD5-PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Beeldverwerking Gebiedslicht
LEDUV395A70SSD5-PQ
Bestel-ID 3025316
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
102 mm x 91 mm x 28,2 mm
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signalisatielamp
Lichtsoort
UV
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
LEDUV395A70SSD5-PQ
Artikel totaal
2 790,19 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 790,19 €