chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM31E W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
SM31E W/30'
Bestel-ID 3025718
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
9
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
3000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM31E W/30'
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
168,98 €
Artikel totaal
168,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support