chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18DLYXXP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Beacon
S18DLYXXP
Bestel-ID 3025799
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen
35,7 mm x 35,7 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 23,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Geel
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
51,25 €
home
Turck-Shop
Others
S18DLYXXP
Artikel totaal
51,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support