chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
PIT46UC | TURCK - Your Global Automation Partner
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIT46UC
Bestel-ID 3026085
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
2494 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Bijzondere kenmerken
Heen-en-weer-beweegbaar
Bouwvorm
Rond
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
home
Turck-Shop
Others
PIT46UC
Artikel totaal
104,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
104,28 €