chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DX80N2Q45LP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radio Transmission System Transfer of I/O Data to Star Topology
DX80N2Q45LP
Bestel-ID 3026110
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
58,9 mm x 44,5 mm x 97,1 mm
Antenne-aansluiting
Intern (kabellus)
Batterij-oplossing
Ja
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Telling kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2.402…2.483 GHz
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Ingangstype
Discreet (sensor)/telleringang
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
6000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgang
Teller terugzetten
Uitvoering behuizing
Lexan, PBT
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45LP
Artikel totaal
381,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
381,90 €