chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BRT-THG-18X36 | TURCK - Your Global Automation Partner
Retroreflective Tape: 457 x 914 mm single sheet;
BRT-THG-18X36
Bestel-ID 3026618
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Type toebehoren
Reflector
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bouwvorm
Reflectorband
Afmetingen
2 mm x 457 mm x 914 mm
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
home
Turck-Shop
Others
BRT-THG-18X36
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 326,60
Artikel totaal
€ 326,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support