chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BRT-THG-3-100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Reflector Reflective tape
BRT-THG-3-100
Bestel-ID 3026621
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
2 mm x 75 mm x 2500 mm
Bouwvorm
Reflectorband
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Type toebehoren
Reflector
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
153,36 €
home
Turck-Shop
Others
BRT-THG-3-100
Artikel totaal
153,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support