chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50BCLXRX2PQ-26666 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light Beacon
K50BCLXRX2PQ-26666
Bestel-ID 3026666
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen
60 mm x 60 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Puck
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Grensschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
152,50 €
home
Turck-Shop
Others
K50BCLXRX2PQ-26666
Artikel totaal
152,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support