chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM312DV | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Diffuse sensoren
SM312DV
Bestel-ID 3027403
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
380
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM312DV
Artikel totaal
172,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
172,09 €