chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NO10-MI-UNP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
NO10-MI-UNP6X-H1141
Bestel-ID 3027458
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
57,1 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Diffuus
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
880
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
130
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PBT
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
182,85 €
home
Turck-Shop
Others
NO10-MI-UNP6X-H1141
Artikel totaal
182,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support