chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
SMA30SELQDC | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (zender)
SMA30SELQDC
Bestel-ID 3027562
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
116 mm
Bedrijfsmodus
Zender
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Pijp
Connectortype
7/8″
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
950
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
150000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
424,58 €
Artikel totaal
424,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
SMA30SELQDC
Contacteer Support