chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DX80G2M6-QC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Draadloos systeem Stertopologie
DX80G2M6-QC
Bestel-ID 3027966
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80,1 mm x 103,3 mm x 41,3 mm
Antenne-aansluiting
RP-SMA-bus
Batterij-oplossing
Nee
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
ATEX, CE, CSA
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Frequency band
2,4 GHz ISM-band
Frequentiebereik
2,402 - 2,483 GHz
Functie
Stertopologie
Ingangstype
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgang
PNP
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Others
DX80G2M6-QC
Artikel totaal
763,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
763,80 €