chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18DLGRBPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
S18DLGRBPQ
Bestel-ID 3028305
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen
35,7 mm x 35,7 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 23,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Blauw, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
53,75 €
home
Turck-Shop
Others
S18DLGRBPQ
Artikel totaal
53,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support