chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QM26EPXLPCQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Coaxiale retroreflecterende sensor met polarisatiefilter voor nauwkeurige objectdete
QM26EPXLPCQ5
Bestel-ID 3028727
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
15,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd (coaxiaal)
Behuizingsoppervlak
Grijs
Beschermingsgraad
IP69
Bijzondere kenmerken
Bestand tegen chemicaliën, chemisch resistent, Detectie transparante objecten, Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
620
Instelmogelijkheid
Drukknop, Remote Teach
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
2600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
home
Turck-Shop
Others
QM26EPXLPCQ5
Artikel totaal
410,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
410,38 €