chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A312FQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Foto-elektrische sensor voor glasvezel
SM2A312FQDP
Bestel-ID 3029562
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
69,9 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Glaslichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Golflengte (nm)
880
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM2A312FQDP
Artikel totaal
279,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
279,74 €