chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SM2A312FPQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
SM2A312FPQDP
Bestel-ID 3029563
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
54,8 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
kunstoffen lichtgeleider
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM2A312FPQDP
Artikel totaal
227,64 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
227,64 €