chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM2A31RPDQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
SM2A31RPDQDP
Bestel-ID 3029565
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
84 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Detectie transparante objecten, Gekapseld
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
1/2″
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
650
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
SM2A31RPDQDP
Artikel totaal
235,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
235,77 €