chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50LGRALS4XPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje LED-lamp met toonsignaal
K50LGRALS4XPQ
Bestel-ID 3030530
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
73 mm
Akoestisch signaal
Staccato
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen, Rood
Luidsterkte (dB)
94 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
PC, Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
K50LGRALS4XPQ
Artikel totaal
165,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
165,90 €