chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S18SN6R-W30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
optische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)
S18SN6R-W30
Bestel-ID 3030680
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Zender-ontvangersysteem
Kabellengte (m)
9
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
20000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Aansluiting programmeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Others
S18SN6R-W30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
94,32 €
Artikel totaal
94,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support