chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q85VR3LP | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Retroreflective sensor with polarizing filter
Q85VR3LP
Bestel-ID 3031213
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
85 mm x 25 mm x 65 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Lichtsoort
Rood gepolariseerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
4600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
271,22 €
home
Turck-Shop
Others
Q85VR3LP
Artikel totaal
271,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support