chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q85VR3R-B | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q85VR3R-B
Bestel-ID 3031653
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
85 mm x 65 mm x 25 mm
Bedrijfsmodus
Ontvanger
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Zender-ontvangersysteem
Golflengte (nm)
680
Instelmogelijkheid
Potentiometer
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
23000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
242,82 €
home
Turck-Shop
Others
Q85VR3R-B
Artikel totaal
242,82 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support